Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel right, opposed to the 727D Series that swivels left, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

726D25221-2

Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 3625.0
Force de serrage Max (lbf) 1008.0
Force de serrage Max (N) 4750.0
Pression Max (bar) 250.0
Poids (kg) 1.85
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 726D
Type de produit Cylindre hydraulique a pivot - double action
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/726D25221-2.STEP
PublishedDate 1686231538000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top