Hydraulisches Spannen
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel right, opposed to the 727D Series that swivels left, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

726D40341-2

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 2810.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 3625.0
Max. Spannkraft (N) 12500.0
Max. Betriebsdruck (bar) 250.0
Gewicht (kg) 3.5
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1673555147000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 726D
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Befestigung Einschraubzylinder
Back to Top