Hydraulisches Spannen
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel right, opposed to the 727D Series that swivels left, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

726D40342-2

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannkraft (lb) 2810.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 3625.0
Max. Spannkraft (N) 12500.0
Max. Betriebsdruck (bar) 250.0
Gewicht (kg) 3.5
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Befestigung Blockzylinder
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Produktreihe 726D
PublishedDate 1686083785000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/726D40342-2.STEP
Back to Top