Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
727D25221-2
727D25221-2
Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
1068.0
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Gewicht (kg)
1.85
Max. Spannkraft (N)
4750.0
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Produktreihe
727D
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Hydraulik Schwenkspannzylinder
PublishedDate
1675285858000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
Back to Top