Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel left, opposed to the 726D Series that swivels right, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

727D25221-2

Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 3625.0
Force de serrage Max (lbf) 1068.0
Pression Max (bar) 250.0
Poids (kg) 1.85
Force de serrage Max (N) 4750.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675285858000
Type de produit Cylindre hydraulique a pivot - double action
Gammes de produits 727D
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top