Hydraulisches Spannen
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel left, opposed to the 726D Series that swivels right, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

727D25222-2

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 3625.0
Max. Spannkraft (lb) 1068.0
Max. Betriebsdruck (bar) 250.0
Gewicht (kg) 1.85
Max. Spannkraft (N) 4750.0
PublishedDate 1675287084000
Produktreihe 727D
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Blockzylinder
Back to Top