Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s hydraulic swing clamps swivel left, opposed to the 726D Series that swivels right, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

727D25222-2

Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 3625.0
Force de serrage Max (lbf) 1068.0
Pression Max (bar) 250.0
Force de serrage Max (N) 4750.0
Poids (kg) 1.85
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Cylindre hydraulique a pivot - double action
PublishedDate 1675287084000
Gammes de produits 727D
Back to Top