Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

750E6H80-330

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximales Drehmoment (in-lb) 121103
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2491
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 37
Radiale Ausgangsleistung (lb) 29200
center_distance_in_english 13
mounting_surface_diameter_in_english 29.133858267717
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Durchmesser Montagefläche (in) 29.1
Innere Trägheit (lb-in²) 52588
output_thrust_axial_capacity_lb_english 42000
Distanz zum Zentrum (in) 13.0
Innere Trägheit (lb-in²) 52588
Höhe zur Montagefläche (in) 17.8
maximum_torque_inlb_english 121103
b10_torque_capacity_inlb_english 37
height_t0_mounting_surface_in_english 17.795275590551
output_radial_capactiry_lb_english 29200
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 414500
Durchmesser Durchgangsloch (in) 5
Axiale Ausgangsleistung (lb) 42000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 14447
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 414500
b10_torque_capacity_nm_metric 11891
mounting_surface_diameter_mm_metric 740
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 46836
Höhe zur Montagefläche (mm) 452
Maximales Drehmoment (Nm) 13684
Maximales Drehmoment (Nm) 13684
height_t0_mounting_surface_mm_metric 452
Radiale Ausgangsleistung (N) 129940
output_thrust_axial_capacity_n_metric 186900
Innere Trägheit (kgm²) 15.39
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 11891
Durchmesser Montagefläche (mm) 740.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 46836
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 4.228
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm) 330.2
Axiale Ausgangsleistung (N) 186900
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.729
Innere Trägheit (kgm²) 15.39
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
output_radial_capactiry_n_metric 129940
center_distance_mm_metric 330.2
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 127
Ausgang Flansch
Basismodell 750E6H80-330
Schalt -Periode (Grad) 330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Bewegung ms
Anschläge 6
Produktreihe 750E
Genauigkeit (arcsec) ±27
Serie 750E
Familie E-Series
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
Back to Top