Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

750E6H80-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 5
Hauteur surface de montage (in) 17.8
Inertie Max à 20 Index par mn 2491
B10 Capactité de couple (in-lb) 37
Inertie Max (lb-in²) 52588
height_t0_mounting_surface_in_english 17.795275590551
Capacité sortie radiale (lb) 29200
Diametre surface de montage (in) 29.1
output_thrust_axial_capacity_lb_english 42000
Inertie Max à 20 Index par mn 14447
mounting_surface_diameter_in_english 29.133858267717
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Capacité poussée axiale (lb) 42000
Couple Maxi (in-lb) 121103
center_distance_in_english 13
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 414500
Distance du centre (in) 13.0
Inertie Max (lb-in²) 52588
maximum_torque_inlb_english 121103
b10_torque_capacity_inlb_english 37
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 414500
output_radial_capactiry_lb_english 29200
output_thrust_axial_capacity_n_metric 186900
mounting_surface_diameter_mm_metric 740
Inertie interne (kgm²) 15.39
b10_torque_capacity_nm_metric 11891
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn 0.729
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 46836
Capacité poussée axiale (N) 186900
center_distance_mm_metric 330.2
Couple Maxi (Nm) 13684
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 46836
Inertie Max à 20 Index par mn 4.228
Couple Maxi (Nm) 13684
Hauteur surface de montage (mm) 452
Capacité sortie radiale (N) 129940
B10 Capactité de couple (Nm) 11891
Inertie interne (kgm²) 15.39
Distance du centre (mm) 330.2
output_radial_capactiry_n_metric 129940
height_t0_mounting_surface_mm_metric 452
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
Diametre surface de montage (mm) 740.0
Diametre trou central (mm) 127
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille E-Series
Gammes de produits 750E
Gammes 750E
Précision (arcsec) ±27
Répétabilité (arcsec) ±7
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de bride
Stops 6
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Modèle de base 750E6H80-330
Smart Number Motion Spec D
Période d'indexage (deg) 330
Back to Top