Axiale Ausgangsleistung (lb)
14550.0
mounting_surface_diameter_in_english
29.5275590551
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
363585.0
center_thru_hole_diameter_in_english
8.46
Innere Trägheit (lb-in²)
27336.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
564.0
maximum_torque_inlb_english
39860.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
14550.0
Höhe zur Montagefläche (in)
3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
61200.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
8.46
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
61200.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
39860.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3233.0
output_radial_capactiry_lb_english
5580.0
Durchmesser Montagefläche (in)
29.5
height_t0_mounting_surface_in_english
3.5433070866
center_distance_in_english
12.5984251969
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5580.0
Innere Trägheit (lb-in²)
27336.0
Distanz zum Zentrum (in)
12.6
b10_torque_capacity_inlb_english
363585.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6915.0
output_radial_capactiry_n_metric
25740.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
64020.0
center_distance_mm_metric
320.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.946
Maximales Drehmoment (Nm)
4504.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
750.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
215.0
Innere Trägheit (kgm²)
8.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
64020.0
Innere Trägheit (kgm²)
8.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
215.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
90.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
25740.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
41083.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.1651
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
6915.0
Maximales Drehmoment (Nm)
4504.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
750.0
b10_torque_capacity_nm_metric
41083.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
90.0
Distanz zum Zentrum (mm)
320.0