Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

750RNG12H40-330

Indexeurs RING possède un large trou central idéal pour le montage d'équipement auxiliaire, avec passage libre et facilité d'accès pour l'opérateur. L'indexeur RING est spécialement conçu pour les équipement d'impression et de décoration et pour les applications automatiques d'assemblage qui demandent plusieurs postes de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 61200.0
center_distance_in_english 12.5984251969
Inertie Max (lb-in²) 27336.0
mounting_surface_diameter_in_english 29.5275590551
B10 Capactité de couple (in-lb) 363585.0
b10_torque_capacity_inlb_english 363585.0
maximum_torque_inlb_english 39860.0
Capacité poussée axiale (lb) 14550.0
Inertie Max (lb-in²) 27336.0
Capacité sortie radiale (lb) 5580.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 61200.0
Couple Maxi (in-lb) 39860.0
center_thru_hole_diameter_in_english 8.46
Distance du centre (in) 12.6
Hauteur surface de montage (in) 3.5
Inertie Max à 20 Index par mn 564.0
output_radial_capactiry_lb_english 5580.0
Inertie Max à 20 Index par mn 3233.0
height_t0_mounting_surface_in_english 3.5433070866
Diametre trou central (in) 8.46
Diametre surface de montage (in) 29.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14550.0
Imperial or Metric Product Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6915.0
Capacité sortie radiale (N) 25740.0
Diametre surface de montage (mm) 750.0
Capacité poussée axiale (N) 64020.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 6915.0
Couple Maxi (Nm) 4504.0
Hauteur surface de montage (mm) 90.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.946
center_thru_hole_diameter_mm_metric 215.0
output_radial_capactiry_n_metric 25740.0
center_distance_mm_metric 320.0
Inertie interne (kgm²) 8.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.1651
B10 Capactité de couple (Nm) 41083.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 750.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 64020.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 90.0
Distance du centre (mm) 320.0
Inertie interne (kgm²) 8.0
Couple Maxi (Nm) 4504.0
b10_torque_capacity_nm_metric 41083.0
Diametre trou central (mm) 215.0
Famille RNG Ring
Smart Number Motion Spec C
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 750RNG
Stops 12.0
Répétabilité (arcsec) ±6
Précision (arcsec) ±24
PublishedDate 1674745972000
Modèle de base 750RNG12H40-330
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 330.0
Mouvement ms
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Sortie Bride
Type de produit Sortie de bride
Gammes 750RNG
Back to Top