Camco Taktförderbander
Destaco’s CAMCO Rite-Link conveyors offer a thin profile, preassembly, and precision.

75RLIND

Bei dem Rite-Link-Präzisions Taktförderer von CAMCO handelt es sich um ein dünnes Profil, also ein vormontiertes Präzisionsverbindungssystem, das eine wartungsfreie Genauigkeit und Langlebligkeit für industrielle Taktförderanwendungen bietet.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Taktförderer Breite (in) 3.07
Link Länge (in) 3.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Max. Lastaufnahme pro Link (kg) 4.0
Max Kippmoment Last pro Link (Nm) 1.0
Link Länge (mm) 75.0
Taktförderer Breite (mm) 78.1
Taktförderer Abstandsmaß (m) 3.0
Taktförderer Oberfläche Industrial
Produktreihe 75RL
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1675355807000
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Back to Top