Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Camco Taktförderbander
75RLMED_3
75RLMED
Bei dem Rite-Link-Präzisions Taktförderer von CAMCO handelt es sich um ein dünnes Profil, also ein vormontiertes Präzisionsverbindungssystem, das eine wartungsfreie Genauigkeit und Langlebligkeit für industrielle Taktförderanwendungen bietet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Link Länge (in)
3.0
Taktförderer Breite (in)
3.07
Max. Lastaufnahme pro Link (kg)
4.0
Max Kippmoment Last pro Link (Nm)
1.0
Link Länge (mm)
75.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Taktförderer Breite (mm)
78.1
Taktförderer Abstandsmaß (m)
3.0
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Taktförderer Oberfläche
Medical
PublishedDate
1675355754000
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe
75RL
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Back to Top