Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
8003P-P
8003P-P
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
2.36
Hub pro Backe
0.26
Hub (in)
0.51
Druckbereich (psi)
30 - 100
Maximale Fingerlänge (in)
3.15
Greifkraft (lbf)
424
Gewicht (lb)
2.14
Hub pro Backe (mm)
6.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.97
Maximale Fingerlänge (mm)
80
Hub (mm)
13
Greifkraft (N)
1888
Zylinder Durchmesser (mm)
60
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.08
Anzahl der Spannbacken
3
Optionaler Sensor
Ja
Produktfunktion
Greifen
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Federunterstützung
Optional
Produktreihe
3P
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb
synchronisiert
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Sonderausführung
Präzision
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top