Robohand Pinces
Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

8003P-P

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 424
Longueur doigts maxi (in) 3.15
Course (in) 0.51
Alesage cylindre (in) 2.36
Course par mors (po) 0.26
Poids (lb) 2.14
Pressure Range (psi) 30 - 100
Course par mors (mm) 6.5
Course (mm) 13
Longueur doigts maxi (mm) 80
Imperial or Metric Product Impérial
Alesage cylindre (mm) 60
Force de serrage (N) 1888
Poids (kg) 0.97
Assistance ressorts Optionnel
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
nombre de mors 3
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Caractéristiques spéciales Précision
Gammes de produits 3P
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.08
Detecteur en option Oui
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Mouvement mors Synchrone
Back to Top