output_overturning_moment_capacity_inlb_english
22398.0
Distanz zum Zentrum (in)
7.5
center_distance_in_english
7.5
Durchmesser Montagefläche (in)
9.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
130.0
output_radial_capactiry_lb_english
4977.0
b10_torque_capacity_inlb_english
21106.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
24424.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4977.0
Höhe zur Montagefläche (in)
12.938
height_t0_mounting_surface_in_english
12.938
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3561.0
Innere Trägheit (lb-in²)
714.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
22398.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
21106.0
maximum_torque_inlb_english
24424.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
459.0
mounting_surface_diameter_in_english
9.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3561.0
Innere Trägheit (lb-in²)
714.0
Maximales Drehmoment (Nm)
2760.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.134
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15846.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
190.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.038
Innere Trägheit (kgm²)
0.209
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Distanz zum Zentrum (mm)
190.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
22148.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2385.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
6.555
Radiale Ausgangsleistung (N)
22148.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.555
Innere Trägheit (kgm²)
0.209
b10_torque_capacity_nm_metric
2385.0
Maximales Drehmoment (Nm)
2760.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
328.6252
Axiale Ausgangsleistung (N)
15846.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
228.6
Höhe zur Montagefläche (mm)
328.6
mounting_surface_diameter_mm_metric
228.6