Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

800RD4H64-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 459.0
Inertie Max (lb-in²) 714.0
output_radial_capactiry_lb_english 4977.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 3561.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 21106.0
Couple Maxi (in-lb) 24424.0
center_distance_in_english 7.5
maximum_torque_inlb_english 24424.0
Diametre surface de montage (in) 9.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 12.938
Capacité sortie radiale (lb) 4977.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 22398.0
Inertie Max (lb-in²) 714.0
Distance du centre (in) 7.5
b10_torque_capacity_inlb_english 21106.0
Capacité poussée axiale (lb) 3561.0
Inertie Max à 20 Index par mn 130.0
Diametre trou central (in) 2.5
Hauteur surface de montage (in) 12.938
mounting_surface_diameter_in_english 9.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 22398.0
center_distance_mm_metric 190.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.038
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.555
Inertie interne (kgm²) 0.209
Distance du centre (mm) 190.5
Imperial or Metric Product Impérial
B10 Capactité de couple (Nm) 2385.0
Couple Maxi (Nm) 2760.0
Hauteur surface de montage (mm) 328.6
Diametre trou central (mm) 63.5
b10_torque_capacity_nm_metric 2385.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 6.555
Capacité poussée axiale (N) 15846.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 228.6
output_thrust_axial_capacity_n_metric 15846.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 63.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.134
Couple Maxi (Nm) 2760.0
Diametre surface de montage (mm) 228.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric 328.6252
output_radial_capactiry_n_metric 22148.0
Capacité sortie radiale (N) 22148.0
Inertie interne (kgm²) 0.209
Stops 4.0
Période d'indexage (deg) 330.0
Précision (arcsec) ±30
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RD
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Bride
Smart Number Motion Spec C
Répétabilité (arcsec) ±8
Gammes de produits 800RD
Modèle de base 800RD4H64-330
Gammes 800RD
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Sortie de bride
PublishedDate 1675463205000
Back to Top