Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

800RD8H64-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
center_distance_in_english 7.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 521.0
Distanz zum Zentrum (in) 7.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 4977.0
Innere Trägheit (lb-in²) 714.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 24424.0
Höhe zur Montagefläche (in) 12.938
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 12.938
Axiale Ausgangsleistung (lb) 3561.0
output_radial_capactiry_lb_english 4977.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 3561.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1232.0
b10_torque_capacity_inlb_english 20775.0
Innere Trägheit (lb-in²) 714.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 20775.0
maximum_torque_inlb_english 24424.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 22398.0
Durchmesser Montagefläche (in) 9.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 22398.0
mounting_surface_diameter_in_english 9.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 328.6252
Maximales Drehmoment (Nm) 2760.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.209
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 6.555
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 2347.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 63.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.152
output_thrust_axial_capacity_n_metric 15846.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 15846.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 328.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.361
output_radial_capactiry_n_metric 22148.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.555
b10_torque_capacity_nm_metric 2347.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 63.5
Durchmesser Montagefläche (mm) 228.6
Radiale Ausgangsleistung (N) 22148.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.209
Distanz zum Zentrum (mm) 190.5
center_distance_mm_metric 190.5
Maximales Drehmoment (Nm) 2760.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 228.6
Basismodell 800RD8H64-330
Ausgang Flansch
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation E
Produktreihe 800RD
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Anschläge 8.0
Serie 800RD
Genauigkeit (arcsec) ±30
Familie RD
Bewegung ms
PublishedDate 1675453615000
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Back to Top