mounting_surface_diameter_in_english
9.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
12.938
Hauteur surface de montage (in)
12.938
Inertie Max (lb-in²)
714.0
Capacité sortie radiale (lb)
4977.0
Distance du centre (in)
7.5
center_distance_in_english
7.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
20775.0
Inertie Max à 20 Index par mn
521.0
Couple Maxi (in-lb)
24424.0
maximum_torque_inlb_english
24424.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
22398.0
Diametre surface de montage (in)
9.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1232.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3561.0
output_radial_capactiry_lb_english
4977.0
Diametre trou central (in)
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
20775.0
Inertie Max (lb-in²)
714.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
22398.0
Capacité poussée axiale (lb)
3561.0
output_radial_capactiry_n_metric
22148.0
Capacité sortie radiale (N)
22148.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
6.555
Diametre surface de montage (mm)
228.6
Inertie interne (kgm²)
0.209
Couple Maxi (Nm)
2760.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.361
Inertie interne (kgm²)
0.209
B10 Capactité de couple (Nm)
2347.0
Diametre trou central (mm)
63.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
328.6252
Distance du centre (mm)
190.5
b10_torque_capacity_nm_metric
2347.0
Capacité poussée axiale (N)
15846.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
228.6
Hauteur surface de montage (mm)
328.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.152
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.555
Couple Maxi (Nm)
2760.0
center_distance_mm_metric
190.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15846.0