pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8015 Series pneumatic swing clamps feature hardened pins/bushings at all pivot points for long life cycle, solid clamping bar that can be modified to suit your application, and right hand swing direction.

8015

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.85
Schwenkhub (in) 0.47
Spannhub (in) 0.38
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 1
Spannhub (in) 0.38
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.002
Schwenkhub (in) 0.47
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 18
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Schwenkhub (mm) 11.8
Spannhub (mm) 9.7
Spannhub (mm) 9.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.06
Schwenkhub (mm) 11.8
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 80
Gewicht (kg) 0.45
Hub (mm) 21.5
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Abfragbar Ja
Produktreihe 8000/8200/8400
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 801560
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Befestigung Einschraubzylinder
Luftanschluss Größe 10-32
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
801560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top