pneumatische Spanner für kleine Lasten
Standard Clamping Arms

801528

Diese Standard-Spannarme sind speziell für unsere pneumatischen Schwenkspanner konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewinde (in) #10-32
Spannarmlänge (in) 1.11
Spannarmlänge (mm) 28.2
Wird verwendet bei Modell/Serie 8000|8100
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Zubehör-Typ Spannarm
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top