pneumatische Spanner für kleine Lasten
Standard Clamping Arms

801529

Diese Standard-Spannarme sind speziell für unsere pneumatischen Schwenkspanner konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.24
Gewinde (in) #10-32
Spannarmlänge (mm) 56.9
Wird verwendet bei Modell/Serie 8000|8100
Zubehör-Typ Spannarm
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Back to Top