pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8016 Series pneumatic swing clamps feature hardened pins/bushings at all pivot points for long life cycle, left hand swing direction, and comes without a clamping arm.

8016-LA

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner hat ein Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 18
Spannhub (in) 0.38
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.002
Schwenkhub (in) 0.47
Zylinder Durchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 1
Hub (in) 0.85
Schwenkhub (in) 0.47
Spannhub (in) 0.38
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.06
Gewicht (kg) 0.45
Spannhub (mm) 9.7
Zylinder Durchmesser (mm) 19.1
Spannhub (mm) 9.7
Schwenkhub (mm) 11.8
Hub (mm) 21.5
Schwenkhub (mm) 11.8
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 80
Schwenkrichtung linksschwenkend
Befestigung Einschraubzylinder
Produktreihe 8000/8200/8400
Luftanschluss Größe 10-32
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 801560
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Abfragbar Ja
Back to Top