Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8016 Series pneumatic swing clamps feature hardened pins/bushings at all pivot points for long life cycle, left hand swing direction, and comes without a clamping arm.

8016-LA

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Les corps filetés impériaux peuvent être montés sur un trou taraudé ou à travers un trou pour un montage encastré Une tige de piston effilée permet au bras de serrer
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1
Course pendant la rotation (in) 0.47
Alesage cylindre (in) 0.75
Course verticale (in) 0.38
Consommation air (in³) 0.002
Course pendant la rotation (in) 0.47
Course (in) 0.85
Course verticale (in) 0.38
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18
Course verticale (mm) 9.7
Consommation air (dm³) 0.06
Poids (kg) 0.45
Force de serrage à 5bars (N) 80
Course (mm) 21.5
Course verticale (mm) 9.7
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Course pendant la rotation (mm) 11.8
Alesage cylindre (mm) 19.1
montage Corps fileté
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille Port air 10-32
Sens de rotation à gauche
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints 801560
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 8000/8200/8400
Détecteurs inclus Oui
Back to Top