pneumatische Spanner für kleine Lasten
803-HT
803-HT
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 03
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Spannkraft (lbf)
675
Gewicht (lb)
1.86
Max. Haltekraft (lb)
600
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Luftverbrauch (in³)
0.015
exerting_force_lbf_english
675
Kolben Höhe (in)
1.09
Max. Haltekraft (N)
2670
Kolben Höhe (mm)
27.7
Luftverbrauch (dm³)
0.42
Zylinder Durchmesser (mm)
32
exerting_force_n_metric
3015
Hub (mm)
19.1
Gewicht (kg)
0.84
Spannkraft (N)
3015
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Spannarmausführung
Schubsbraunge
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
803
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Betriebsablauf
Fair/Medium
Kolbengewinde
5/16-18
Back to Top