Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
803-HT
803-HT
Version pneumatique du modèle 603.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
1.26
Consommation air (in³)
0.015
Poids (lb)
1.86
Hauteur piston (in)
1.09
course piston (in)
0.75
Capcité Maxi de maintien (lb)
600
exerting_force_lbf_english
675
Force exercée (lbf)
675
course piston (mm)
19.1
Force exercée (N)
3015
Hauteur piston (mm)
27.7
Capcité Maxi de maintien (N)
2670
Alesage cylindre (mm)
32
Consommation air (dm³)
0.42
Poids (kg)
0.84
exerting_force_n_metric
3015
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Serrage pneumatique a poussoir
Gammes de produits
803
Taille Port air
1/8 NPT
Cycle de travail
Fair/Medium
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston
5/16-18
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement joints
802450-32-1-00
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Back to Top