Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
803-ME
803-ME
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 03
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Luftverbrauch (in³)
0.015
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Gewicht (lb)
1.86
Kolben Höhe (in)
1.09
exerting_force_lbf_english
675.0
Max. Haltekraft (lb)
600.0
Spannkraft (lbf)
675.0
Kolben Höhe (mm)
27.7
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Gewicht (kg)
0.84
Max. Haltekraft (N)
2670.0
exerting_force_n_metric
3015.0
Spannkraft (N)
3015.0
Luftverbrauch (dm³)
0.42
Hub (mm)
19.1
Betriebsablauf
Fair/Medium
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde
M8
Luftanschluss Größe
G-1/8
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
803
PublishedDate
1725539649000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Anwendung - Schweissen
Gut
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Spannarmausführung
Schubsbraunge
Produktzubehör
803-M-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top