Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8031
8031
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Spannarmlänge (in)
0.75
Spannkraft (lbf)
731
exerting_force_lbf_english
731
Haltekraft (lb)
2000
Gewicht (lb)
1.17
Luftverbrauch (in³)
0.006
Gewicht (kg)
2.58
exerting_force_n_metric
3285
Spannarmlänge (mm)
19.1
Maximale Haltekraft (N)
8900
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannkraft (N)
3285
Luftverbrauch (dm³)
0.18
Hub (mm)
19.1
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Kolbengewinde
M8
PublishedDate
1686081731000
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8031.STEP
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Produktreihe
8031
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top