Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s 807RDM Series roller dial index drives feature a low profile design, large output mounting surface, and larger center thru hole.

80RDM6H20-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 3.1
Innere Trägheit (lb-in²) 30.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.76
Radiale Ausgangsleistung (lb) 7558.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 1381.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 43.0
Höhe zur Montagefläche (in) 4.3
center_thru_hole_diameter_in_english 2.76
Innere Trägheit (lb-in²) 30.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
center_distance_in_english 3.1496062992
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1496.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1885.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1885.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 191.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.9212598425
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1885.0
maximum_torque_inlb_english 1381.0
output_radial_capactiry_lb_english 7558.0
b10_torque_capacity_inlb_english 1496.0
Durchmesser Montagefläche (in) 4.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1885.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 169.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric 33633.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 125.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 125.0
Maximales Drehmoment (Nm) 156.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
Distanz zum Zentrum (mm) 80.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.552
Innere Trägheit (kgm²) 0.0088
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0559
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 70.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 8388.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 110.0
Maximales Drehmoment (Nm) 156.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 70.0
b10_torque_capacity_nm_metric 169.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 33633.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 8388.0
center_distance_mm_metric 80.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0088
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0126
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 0.552
Bewegung ms
Anschläge 6.0
PublishedDate 1674767351000
Anschluss R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Basismodell 80RDM6H20-330
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Antriebspacket R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Familie RDM
Ausgang Flansch
Genauigkeit (arcsec) ±44
Produkt Typen RDM Rundschalttische
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Produktreihe 80RDM
Serie 80RDM
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±11
Back to Top