Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 807RDM Series roller dial index drives feature a low profile design, large output mounting surface, and larger center thru hole.

80RDM6H20-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 30.0
Capacité poussée axiale (lb) 1885.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.9212598425
Capacité sortie radiale (lb) 7558.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.76
Diametre surface de montage (in) 4.9
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
maximum_torque_inlb_english 1381.0
Couple Maxi (in-lb) 1381.0
Distance du centre (in) 3.1
Inertie Max à 20 Index par mn 43.0
center_distance_in_english 3.1496062992
Diametre trou central (in) 2.76
b10_torque_capacity_inlb_english 1496.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1885.0
Hauteur surface de montage (in) 4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1885.0
Inertie Max (lb-in²) 30.0
output_radial_capactiry_lb_english 7558.0
Inertie Max à 20 Index par mn 191.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1885.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 1496.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 8388.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 125.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.552
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.552
Inertie interne (kgm²) 0.0088
Inertie interne (kgm²) 0.0088
Couple Maxi (Nm) 156.0
center_distance_mm_metric 80.0
output_radial_capactiry_n_metric 33633.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 70.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0559
B10 Capactité de couple (Nm) 169.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0126
Distance du centre (mm) 80.0
Capacité poussée axiale (N) 8388.0
Couple Maxi (Nm) 156.0
Capacité sortie radiale (N) 33633.0
Hauteur surface de montage (mm) 110.0
Diametre surface de montage (mm) 125.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
Diametre trou central (mm) 70.0
b10_torque_capacity_nm_metric 169.0
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (arcsec) ±11
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Modèle de base 80RDM6H20-330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±44
PublishedDate 1674767351000
Stops 6.0
Famille RDM
Sortie Bride
Mouvement ms
Type de produit Sortie de bride
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Gammes 80RDM
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits 80RDM
Smart Number Motion Spec D
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Période d'indexage (deg) 330.0
Back to Top