Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Pneumatikspanner
Pneumatische Schwenkspanner
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810158 - Pneumatik Zubehör - Sensoren mit Spannband -
810158 - Pneumatik Zubehör - Sensoren mit Spannband -
Serie ansehen:
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
108.00
Weite (in)
0.50 in
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Connector
None
Switching Voltage
6-24V DC
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Standard Pneumatikspanner Zubehör
Serie verwendet auf
8700
Wird verwendet bei Modell/Serie
Sensors
Mehr zeigen
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Similar Products
229
229 - Horizontal Hold-Down Toggle Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
323
323 - Pull-Action Latch Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden