pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 817-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is sensor ready for round or T-slot style sensors.

817-SE

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 450.0
Spannkraft (lbf) 360.0
Luftverbrauch (in³) 0.015
Höhe unter Spannarm (in) 2.69
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Spannarmlänge (in) 3.04
Gewicht (lb) 2.31
exerting_force_lbf_english 360.0
Höhe unter Spannarm (mm) 68.3
exerting_force_n_metric 1608.0
Spannkraft (N) 1608.0
Gewicht (kg) 1.05
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Luftverbrauch (dm³) 0.42
Maximale Haltekraft (N) 2000.0
Spannarmlänge (mm) 77.2
Betriebsablauf Fair/Medium
Anwendung - Schweissen Gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1675433758000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 817/827
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Luftanschluss Größe G-1/8
Anwendung - Montage Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelhalter 207107
Ersatz Dichtungssatz 802450-32-1-0
Produktzubehör
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
817-S-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207107
817-S/SE Spindelinksschwenkendalter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top