pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 817-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is sensor ready for round or T-slot style sensors.

817-U

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft (lbf) 369.0
Luftverbrauch (in³) 0.015
exerting_force_lbf_english 369.0
Höhe unter Spannarm (in) 2.69
Gewicht (lb) 2.31
Haltekraft (lb) 375.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Spannarmlänge (in) 2.37
Maximale Haltekraft (N) 2000.0
Spannarmlänge (mm) 60.3
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Höhe unter Spannarm (mm) 68.3
Spannkraft (N) 1648.0
exerting_force_n_metric 1648.0
Luftverbrauch (dm³) 0.42
Gewicht (kg) 1.05
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Ersatz Dichtungssatz 802450-32-1-0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Schweissen Gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1725469066000
Produktreihe 817/827
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Flankenscheiben 207107
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Produktzubehör
817-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top