pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 827-S Series pneumatic toggle clamps feature dual mounting surfaces for maximum flexibility, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and is designed for higher holding capacities.

827-S

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner. Größere Version des 17
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.18
Haltekraft (lb) 700.0
Luftverbrauch (in³) 0.029
exerting_force_lbf_english 49.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Gewicht (lb) 4.71
Spannkraft (lbf) 49.0
Höhe unter Spannarm (in) 3.91
Höhe unter Spannarm (mm) 99.2
Maximale Haltekraft (N) 3110.0
Gewicht (kg) 2.14
Spannkraft (N) 2200.0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Luftverbrauch (dm³) 0.83
exerting_force_n_metric 2200.0
Spannarmlänge (mm) 80.7
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage Sehr gut
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-0
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Anwendung - Schweissen Gut
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung massiver Spannarm
Produktreihe 817/827
PublishedDate 1725457863000
Produktzubehör
827-S-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top