82P25-2
82P25-2
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Stift Durchmesser Max (in)
0.87
Spannkraft (lb)
124
Betriebsdruck (PSI)
87 (maximum)
Stift Durchmesser Min (in)
0.31
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Betriebsdruck (bar)
6 (maximum)
Stift Durchmesser Min (mm)
8
Spannkraft (N)
550
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Stift Durchmesser Max (mm)
22
Anschlussgewinde
G 1/8
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
82P25-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1727973392666
Produktfunktion
Clamping
Produkt Typen
Hakenzentrierspanner
Back to Top