82P25-2
82P25-2
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
0.98
Diametre goupille Max (in)
0.87
Force de serrage (lb)
124
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Min (in)
0.31
Force de serrage (N)
550
Diametre goupille Max (mm)
22
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
Alesage cylindre (mm)
25
Diametre goupille Min (mm)
8
Fonction de produit
Clamping
PublishedDate
1727973392666
Gammes de produits
82P25-2
Taille alimentation
G 1/8
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Pince avec broche de serrage
Back to Top