pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 830 Series pneumatic toggle clamps feature built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls.

830-ME

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 30
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.06
Gewicht (lb) 6.17
Max. Haltekraft (lb) 2500.0
Hub (in) 1.25
Spannkraft (lbf) 800.0
Luftverbrauch (in³) 0.029
exerting_force_lbf_english 800.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Spannkraft (N) 3582.0
Gewicht (kg) 2.79
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Kolben Höhe (mm) 27.0
Hub (mm) 31.8
Luftverbrauch (dm³) 0.83
exerting_force_n_metric 3582.0
Max. Haltekraft (N) 11100.0
Anwendung - Schweissen Gut
PublishedDate 1725461856000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Spannarmausführung Schubsbraunge
Ersatz Dichtungssatz 810450-40-1-00
Luftanschluss Größe G-1/8
Kolbengewinde M10
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktreihe 830
Produktzubehör
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
830-M-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top