pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8315 Series block style, pneumatic swing clamps utilize proven, reliable designs that are useful in a wide variety of applications.

8315

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 67.0
Schwenkhub (in) 0.75
Gewicht (lb) 2.0
Hub (in) 1.25
Zylinder Durchmesser (in) 1.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.014
Spannhub (in) 0.5
Spannhub (in) 0.5
Schwenkhub (in) 0.75
Hub (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.91
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.4
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 300.0
Spannhub (mm) 12.7
Zylinder Durchmesser (mm) 38.1
Schwenkhub (mm) 19.1
Spannhub (mm) 12.7
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Ersatz Dichtungssatz 821560
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1658239190281
Befestigung Blockzylinder
Produktreihe 8100/8300
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Abfragbar Ja
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
821560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top