Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8315 Series block style, pneumatic swing clamps utilize proven, reliable designs that are useful in a wide variety of applications.

8315

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.75
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67.0
Course verticale (in) 0.5
Poids (lb) 2.0
Consommation air (in³) 0.014
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course verticale (in) 0.5
Course (in) 1.25
Alesage cylindre (in) 1.5
Course verticale (mm) 12.7
Poids (kg) 0.91
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.4
Course verticale (mm) 12.7
Alesage cylindre (mm) 38.1
Force de serrage à 5bars (N) 300.0
Course (mm) 31.8
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Détecteurs inclus Oui
montage Type bloc
PublishedDate 1658239190281
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 8100/8300
Remplacement des joints 821560
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille Port air 1/8 NPT
Sens de rotation à droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
821560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top