Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8316-LA
8316-LA
Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannhub (in)
0.5
Gewicht (lb)
2.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Schwenkhub (in)
0.75
Hub (in)
1.25
Schwenkhub (in)
0.75
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
67.0
Spannhub (in)
0.5
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Gewicht (kg)
0.91
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
300.0
Spannhub (mm)
12.7
Schwenkhub (mm)
19.1
Spannhub (mm)
12.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.4
Hub (mm)
31.8
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Schwenkhub (mm)
19.1
Befestigung
Blockzylinder
Ersatz Dichtungssatz
821560
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Abfragbar
Ja
Luftanschluss Größe
3/8-16
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674743426000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
8100/8300
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top