Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
8316
8316
Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Hub (in)
1.25
Spannhub (in)
0.5
Gewicht (lb)
2.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Schwenkhub (in)
0.75
Schwenkhub (in)
0.75
Spannhub (in)
0.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
67.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
300.0
Spannhub (mm)
12.7
Schwenkhub (mm)
19.1
Hub (mm)
31.8
Schwenkhub (mm)
19.1
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Spannhub (mm)
12.7
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.4
Gewicht (kg)
0.91
Luftanschluss Größe
3/8-16
Ersatz Dichtungssatz
821560
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
8100/8300
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Abfragbar
Ja
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung
Blockzylinder
PublishedDate
1674743853000
Produktzubehör
821560
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top