Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8316 Series block style, pneumatic swing clamps utilize proven, reliable designs that are useful in a wide variety of applications and enable left-handed swing direction.

8316

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.0
Course (in) 1.25
Consommation air (in³) 0.014
Course verticale (in) 0.5
Course verticale (in) 0.5
Alesage cylindre (in) 1.5
Course pendant la rotation (in) 0.75
Course pendant la rotation (in) 0.75
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67.0
Force de serrage à 5bars (N) 300.0
Course verticale (mm) 12.7
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Consommation air (dm³) 0.4
Course pendant la rotation (mm) 19.1
Poids (kg) 0.91
Course verticale (mm) 12.7
Alesage cylindre (mm) 38.1
Course (mm) 31.8
Détecteurs inclus Oui
PublishedDate 1674743853000
Remplacement des joints 821560
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air 3/8-16
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à gauche
Gammes de produits 8100/8300
montage Type bloc
Accessoires de produit
821560
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top