pneumatische Spanner für kleine Lasten
Standard Clamping Arms

841512

Diese Standard-Spannarme sind speziell für unsere pneumatischen Schwenkspanner konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewinde (in) 3/8-16
Spannarmlänge (in) 1.56
Spannarmlänge (mm) 39.7
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Spannarm
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie 8400
Back to Top