Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kurvenklemmgreifer
84A5R130000000
84A5R130000000
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
270.0
Gewicht (lb)
6.16
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Gewicht (kg)
2.8
Greifkraft (N)
1200.0
Öffnungswinkel (Grad)
72
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Öffnungswinkel (Grad)
15.0
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen
Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Schließ-/Öffnungszeit (ms)
0.6
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Produktreihe
84A5
PublishedDate
1722430304000
Back to Top