Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A5R130000000
84A5R130000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
270.0
Poids (lb)
6.16
Force de serrage (N)
1200.0
Poids (kg)
2.8
Alesage cylindre (mm)
50
PublishedDate
1722430304000
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.6
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
84A5
Angle d'ouverture - mors inférieure (deg)
15.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
72
Type de produit
Pince en tôle
Back to Top