Kurvenklemmgreifer

84A5S130000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • Compact modular design
  • Mounting areas lateral and rear
  • Fast opening and closing action with high clamping force
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 270.0
Gewicht (lb) 6.16
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Gewicht (kg) 2.8
Greifkraft (N) 1200.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.6
PublishedDate 1722430304000
Öffnungswinkel (Grad) 15.0
Produktreihe 84A5
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Öffnungswinkel (Grad) 30
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Back to Top