Kurvenklemmgreifer

84A5X130000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • Compact modular design
  • Mounting areas lateral and rear
  • Fast opening and closing action with high clamping force
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 6.16
Greifkraft (lbf) 270.0
Gewicht (kg) 2.8
Greifkraft (N) 1200.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe 84A5
Öffnungswinkel (Grad) 72.0
Öffnungswinkel (Grad) 30
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.6
PublishedDate 1722430304000
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top