Pince Pour Atelier de Presse

84A5X130000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 6.16
Force de serrage (lbf) 270.0
Alesage cylindre (mm) 50
Force de serrage (N) 1200.0
Poids (kg) 2.8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 30
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1722430304000
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.6
Gammes de produits 84A5
Angle d'ouverture - mors inférieure (deg) 72.0
Type de produit Pince en tôle
Back to Top