Kurvenklemmgreifer

84A5Y130000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.
  • Compact modular design
  • Mounting areas lateral and rear
  • Fast opening and closing action with high clamping force
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 6.16
Greifkraft (lbf) 270.0
Greifkraft (N) 1200.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Gewicht (kg) 2.8
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Öffnungswinkel (Grad) 72.0
Öffnungswinkel (Grad) 45
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.6
PublishedDate 1722430304000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Produktreihe 84A5
Back to Top