Kurvenklemmgreifer
Destaco’s 84L3-26 Series medium-duty, modular cam-style pressroom gripper is non-locking and can be used vertically or horizontally.

84L3-26

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen. Austauschbar mit dem Modell 84A3-3.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 30
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Gewicht (lb) 1.65
Greifkraft (N) 135
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Gewicht (kg) 0.75
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Öffnungswinkel (Grad) 68
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe 84L3-2
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Back to Top